Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZHJ80 - 离子风扇 除静电型 智能型
明细表
ZHJ80
CODE
代码
ZHJ80
TYPE1
类型1
智能型
TYPE2
类型2
AC
SRDY
输入电压
AC220V
WKCZ
外壳材质
GZDY
工作电压
AC5000 V
GZJL
工作距离
100~600 mm
GL
功率
10 W
XDSJ
消电时间
<=2S
LZPHD
离子平衡度
<=|±10V|
CFL
出风量
45~130 CFM
ZY
噪音
45~55 dB
GZSD
工作湿度
<65%
GZWD
工作温度
0~40
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型