Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZJBC - Touch screen cantilever bracket, style BC
Bill of material
ZJBC4460-A200-B200-P140-Q90-PA16
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to Cast aluminum
SUR1
Surface treatment1
Spray molding
MAT3
Material2
Equivalent to Aluminium alloy
SUR2
Surface treatment2
As the anode
MAT5
Material3
Equivalent to Aluminium alloy
SUR3
Surface treatment3
As the anode
MAT7
Material4
Equivalent to Stainless steel
CODE
Code
ZJBC
VAR10
NO.
mm
VAR15
A
mm
Wert eingeben für VAR15
A
mm
cm
inch
ft
VAR20
B
mm
Wert eingeben für VAR20
B
mm
cm
inch
ft
VAR25
P
mm
Wert eingeben für VAR25
P
mm
cm
inch
ft
VAR30
Q
mm
Wert eingeben für VAR30
Q
mm
cm
inch
ft
VAR35
A/B/C
VAR40
d
mm
FIX02
W
mm
FIX04
AZ
mm
FIX06
X
mm
FIX08
BZ
mm
FIX10
Y
mm
FIX12
O
FIX95
PDF
PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen