Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZJGD - Touch screen cantilever bracket, style GD
Bill of material
ZJGD4460-A200-P140-Q90-PA16
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to Cast aluminum
SUR1
Surface treatment1
Spray molding
MAT3
Material2
Equivalent to Aluminium alloy
SUR2
Surface treatment2
As the anode
MAT5
Material3
Equivalent to Aluminium alloy
SUR3
Surface treatment3
As the anode
MAT7
Material4
Equivalent to Stainless steel
CODE
Code
ZJGD
VAR10
NO.
mm
VAR15
A
mm
Введите значение для VAR15
A
mm
cm
inch
ft
VAR25
P
mm
Введите значение для VAR25
P
mm
cm
inch
ft
VAR30
Q
mm
Введите значение для VAR30
Q
mm
cm
inch
ft
VAR35
A/B/C
VAR40
d
mm
FIX02
W
mm
FIX04
AZ
mm
FIX06
O
FIX95
PDF
PDF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей