Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZJH56 - 经济型区域传感器 超薄型 侧面安装 检测距离0.1~1.5m
明细表
ZJH56-8-K10-A
CODE
代码
ZJH56
TYPE
类型
经济型区域传感器,超薄型
METHOD
安装方式
侧面安装
G
光束数
GG
光轴间距
SOM
信号输出方式
DD
检测距离
0.1~1.5 m
H
有效保护高度 H
70
J
光幕高度 J
145
STANDARD
标准配件
2条连接线(发射传输线2m,接收传输线2m),螺丝M3*L12(8pcs),垫圈M3(8pcs)
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型