ZK2P00K5PLA-06
SMC Corporation
진공용기기
진공이젝터
ZK2-A 진공유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zk2_a/zk2p00_a_asmtab.prj},{NB=ZK2P00K5PLA-06},{COMBINATION=K},{VOLTAGE=5},{PRESSURE=P},{CONNECTOR=L},{VAPORT=06},{OPTIONB=},{OPTIONC=},{OPTIOND=},{OPTIONE=},{OPTIONJK=},{PPATH=zk2p00_a/assembly/zk2p00_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZK2P00_A - Vacuum Pump System Vacuum Unit/Single Unit
BOM
ZK2P00K5PLA-06
COMBINATION
공급밸브,파괴밸브 조합
(K) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (N.C.)
(J) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (없음)
(R) Supply valve (Self-holding release valve linked) & Release valve (N.C.)
(K) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (N.C.)
(J) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (없음)
(R) Supply valve (Self-holding release valve linked) & Release valve (N.C.)
VOLTAGE
정격전압
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
PRESSURE
압력센서/진공용 디지털 압력스위치 사양
(P) 압력센서 (0 ~ -101kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(T) 압력센서 (-100 ~ 100kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(A) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(B) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(C) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(D) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(E) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(F) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(H) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(J) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(N) 압력센서 없음/에너지 절약 기능 부착 진공용
(P) 압력센서 (0 ~ -101kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(T) 압력센서 (-100 ~ 100kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(A) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(B) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(C) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(D) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(E) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(F) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(H) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(J) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(N) 압력센서 없음/에너지 절약 기능 부착 진공용
CONNECTOR
공급밸브/파괴밸브/진공용 디지털 압력스위치 커넥터 사양
(L) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L1) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선 없음);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L1) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선 없음);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
VAPORT
진공(V)포트
(06) ø6 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(08) ø8 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(07) ø1/4" 원터치 피팅(인치 사이즈)
(09) ø5/16" 원터치 피팅(인치 사이즈)
(06) ø6 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(08) ø8 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(07) ø1/4" 원터치 피팅(인치 사이즈)
(09) ø5/16" 원터치 피팅(인치 사이즈)
OPTIONB
단품용 브라켓 1개 부착 (본체 장착폴트 첨부)
(-) 옵션 없음
(B) 단품용 브라켓 1개 부착 (본체 장착볼트 첨부)
(-) 옵션 없음
(B) 단품용 브라켓 1개 부착 (본체 장착볼트 첨부)
OPTIONC
펌프 시스템 PE포트 암나사 사양
(-) 옵션 없음
(C) 펌프 시스템 PE포트 암나사 사양
(-) 옵션 없음
(C) 펌프 시스템 PE포트 암나사 사양
OPTIOND
개별 파괴압력 공급 (PD)포트 부착
(-) 옵션 없음
(D) 개별 파괴압력 공급 (PD)포트 부착
(-) 옵션 없음
(D) 개별 파괴압력 공급 (PD)포트 부착
OPTIONE
파괴유량 조절니들
(-) 옵션 없음
(E) Screwdriver operation type long lock nut
(-) 옵션 없음
(E) Screwdriver operation type long lock nut
OPTIONJK
파괴유량 조절니들
(-) 옵션 없음
(J) Round lock nut type
(K) Screwdriver operation type
(JK) Round lock nut type/Screwdriver operation type
(-) 옵션 없음
(J) Round lock nut type
(K) Screwdriver operation type
(JK) Round lock nut type/Screwdriver operation type
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청