Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ZKi 100-f
Bill of material
74910501
MD01
VAR__MANUID_
74910501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ZKi 100-f
DESCLONG
Langbeschreibung
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150 mm mit 35 mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, geeignet für Rundsteuerempfänger nach DIN 43861-2, für Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung und einer Tiefe von max. 80mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>250 x 520 x 137 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902404230
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
74910501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZKi 100-f
EF000003
EV000945
EF000008
250
EF000040
520
EF000049
137
EF000117
false
EF000218
91
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006421
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
2.537
LENGTH
520
WIDTH
250
DEPTH
137
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04