Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
ZL 300 VF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 200 sqm
Bill of material
ZL 300 VF-364300
TYP
Order reference
ZL 300 VF
ARTNR
Item No.
364300
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
EEC
Energy efficiency class without sensor
A
EEC2
Energy efficiency class with sensor
A
AWF
Air volume flow
280 m^3/h
U
Application
Residental units ca. 90 to 200 m2
E
Execution
With Bypass and fire air supply/exhaust DN160 outside air DN160
W
Width
750 mm
H
Height
725 mm
D
Depth
469 mm
G
Weight
32 kg
INFO
Web
Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей