ZLPGS40
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/zlpgs_asmtbl.prj},{NB=ZLPGS40},{TS=MH},{MAT=Stainless Steel},{NO=40},{STG=40x40},{DIST=+/-3},{MR=10},{MAS=3},{AMLP=1.8},{AMLY=1.1},{AMLR=1.2},{MRP=0.81},{MRY=0.22},{MRR=0.30},{PA=100},{AC=SCB3-6},{ACQ=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ZLPGS , ZLPCGS - 【고정밀도】크로스 롤러 -마이크로 미터 헤드/조정나사-
BOM
ZLPGS40
PN
형번
ZLPGS40
ZLPGS40
TS
타입선택
마이크로미터헤드
조정나사
마이크로미터헤드
조정나사
MAT
재질
스테인리스
NO
번호
40
40
STG
스테이지면
40x40
40x40
mm
DIST
이동량
+/-3
mm
MR
마이크로미터헤드최소읽기
10
microns/scale
AL
내하중
29.4
29.4
N
MAS
이동정밀도 - 진직도
3
microns
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
1.8
1.8
N*m
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
1.1
1.1
N*m
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
1.2
1.2
N*m
MRP
모멘트강성 - 피칭
0.81
0.81
s/N*cm
MRY
모멘트강성 - 요잉
0.22
0.22
s/N*cm
MRR
모멘트강성 - 롤링
0.30
0.30
s/N*cm
PA
평행도
100
microns
W
자중
0.49
0.49
kg
AC
부속품 - Type M-L
SCB3-6
SCB3-6
ACQ
부속품 - 수량
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청