ZLWG70
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/zlwg_asmtbl.prj},{NB=ZLWG70},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=CBST4-12 (2 Pcs.)},{L=70},{L1=70},{NOB=1},{DIST=+/-25},{TPR=18},{MR=0.1},{AL=14.7},{MAS=30},{W=0.135},{D=35.000},{D2=15.000},{D3=25.000},{H=43.400},{H2=13.500},{H3=19.000},{H4=24.400},{L2=19.500},{L3=40.200},{L4=24.500},{R1=15.000},{R2=8.000},{PPATH=zlwg/zlwg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ZLWG - 도브테일식X축롱스트로크
BOM
ZLWG70
PN
형번
ZLWG70
ZLWG70
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색 알루마이트
AC
부속품 (Type M-L)
CBST4-12 (2개)
L
70
70
DIST
이동량
+/-25
+/-25
mm
TPR
핸들1회전이동량
18
mm
MR
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/Scale
AL
내하중
14.7
N
MAS
이동정밀도 - 진직도
30
30
microns
W
자중
0.135
0.135
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청