Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-4 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Zwischenposition fuer SE ZP-SE-4-16
TYP
Typ
ZP-SE-4-16
ARTNR
Artikel-Nr.
217071
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
42 mm
B
51 mm
C
28 mm
D
82 mm
E
8 mm
F
20 mm
G
6 mm
H
Thread
M3
I
Thread
M5
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей