Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-9 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Zwischenposition ZP-SE-9-63
TYP
Typ
ZP-SE-9-63
ARTNR
Artikel-Nr.
217075
HUB
Gewinde
mm
Wert eingeben für HUB
Gewinde
mm
cm
inch
ft
A
79 mm
B
90 mm
C
79.5 mm
D
145 mm
E
Gewinde
R1/8
F
19.8 mm
G
20 mm
H
8.5 mm
I
Gewinde
M3
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen