Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SES-6 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Intermediate position ZP-SES-6-50
TYP
Typ
ZP-SES-6-50
ARTNR
Artikel-Nr.
217076
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
67 mm
B
75 mm
C
82 mm
D
142 mm
E
Thread
M5
F
12.5 mm
G
20 mm
H
8.5 mm
I
Thread
M3
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés