Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SES-9 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Intermediate position ZP-SES-9-80
TYP
Typ
ZP-SES-9-80
ARTNR
Artikel-Nr.
217077
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
96 mm
B
116 mm
C
89 mm
D
151 mm
E
Thread
R1/8
F
33 mm
G
20 mm
H
9 mm
I
Thread
M3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей