Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Z-LASER
Beschreibung
ZQ2-F - Das Hochleistungs-Lasermodul ZQ2
Stückliste
zq2XX_XXX
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
zq2XX_XXX
GWT
Gewicht
2,15 kg
GRS
Größe
281.2 × 102 × 65 mm
GHM
Gehäusematerial
Aluminium
WLG
Wellenlänge
808 nm
AGL
Ausgangsleistung
6000 mW
OEW
Öffnungswinkel
30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Projektion
homogene Linie, Punkt
FKS
Fokus
manueller Fokus
VSS
Versorgungsspannung
24 VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP 50
AWB
Anwendungsbereich
Bildverarbeitung, OEM
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZQ2.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zq-laser-familie/zq2/