Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Z-LASER
Descrizione
ZQ2-F - Laser ZQ2 ad alta potenza
Lista materiale
zq2XX_XXX
PREVIEW
Anteprima
ARTNR
Numero articolo
zq2XX_XXX
GWT
Peso
2,15 kg
GRS
Dimensioni
281.2 × 102 × 65 mm
GHM
Materiale della custodia
alluminio
WLG
Lunghezza d'onda
808 nm
AGL
Potenza
6000 mW
OEW
Angolo di proiezione
30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Proiezione
Punto
FKS
Messa a fuoco
Focalizzazione manuale
VSS
Tensione di alimentazione
24 VDC
IPS
Classe di protezione IP
IP 50
AWB
Ambito di applicazione
OEM, Visualizzazione con l'ausilio di macchine
DBT
scheda tecnica
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZQ2.pdf
PDI
Informazioni sul prodotto
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zq-laser-familie/zq2/