Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-T10-BR32-AL - Roues de courroies dentées en T, pas 10mm en aluminium, largeur de la courroie dentée 32mm, matériau aluminium
Nomenclature
16442400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
BZ
Désignation
ZRB
Largeur de la courroie dentée
32 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
37 mm
L
47 mm
B
B - pré-perçage
mm
GEW
Poids
g
ZTL
Pas de la denture
10 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés