Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 27
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T5-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
明细表
16232500
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
BZ
名称
ZRB
齿带宽度
16 mm
Z
齿数
AUSF
版本
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
21 mm
L
27 mm
B
B - 先导孔
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84835080
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型