카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZS54AE10
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/zs54a_1_asmtab.prj},{NB=ZS54AE10},{LV1=Fine threads},{LV2=Reset type},{MAT=Nylon 6 (black matt)},{MAT2=SUM23},{SUR=Iron tetroxide coating},{MAT3=S45C},{HN=50~60HRC},{SUR2=Iron tetroxide coating},{MAT4=SWP-B},{MAT5=S45C},{SUR3=Iron tetroxide coating},{CODE=ZS54AE},{MYCODE=M_PXKS},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{PPATH=../asm/zs54a_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS54A,ZS54AE,ZS54S,ZS54SE - Medium precision knob plunger - thick tooth threaded type
Bill of material
ZS54AE10
MODEL
Model
ZS54AE10
ZS54AE10
LV1
type
Fine threads
LV2
type
Reset type
MAT
XN material
Nylon 6 (black matt)
MAT2
ZT material
SUM23
SUM23
SUR
ZT surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
MAT3
X material
S45C
S45C
HN
Hardness
50~60HRC
50~60HRC
SUR2
X surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
MAT4
TH material
SWP-B
SWP-B
MAT5
LM material
S45C
S45C
SUR3
LM surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
CODE
Code
ZS54AE
ZS54AE
VAR02
M
10
12
16
10
12
16
FIX02
Pitch
1.0
mm
FIX04
D
21
mm
FIX06
D1
13.8
mm
FIX08
B
5
mm
FIX10
S
5
mm
FIX12
R
5
mm
FIX14
La
45.0
mm
FIX16
L1
17
mm
FIX18
L2
5.0
mm
FIX20
L3
15
mm
FIX22
L4
5
mm
FIX24
SW1
12
mm
FIX26
SW2
17
mm
FIX28
Load min
7
7
N
FIX30
Load max
17
17
N
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZS55A,ZS55AE,ZS55S,ZS55SE - Medium precision knob plunger - thick tooth thr...
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청