您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ISE1-01-14
SMC Corporation
传感器
压力开关
ZSE1/ISE1 小型压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse1_ise1/zse1_ise1.prj},{NB=ISE1-01-14(0)},{MODEL=ISE1},{PIPE=01},{OUTPUT=14},{WIRE=},{THREAD=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZSE1/ISE1 - 小型压力开关
明细表
ISE1-01-14
MODEL
型号/使用压力范围/设定压力范围
(ISE1) 正压用/0~1MPa
(ISE1L) 正压用/0~100kPa
(ZSE1) 真空用/0~-101kPa
(ISE1) 正压用/0~1MPa
(ISE1L) 正压用/0~100kPa
(ZSE1) 真空用/0~-101kPa
PIPE
配管规格
(01) 单体安装型 R 1/8
(T1) 单体安装型 NPTF 1/8
(01) 单体安装型 R 1/8
(T1) 单体安装型 NPTF 1/8
OUTPUT
输出规格
(14) NPN 开路集电极1输出无模拟输出・3周回转设定
(15) NPN 开路集电极1输出无模拟输出・200度设定
(16) NPN 开路集电极2输出无模拟输出・3周回转设定
(17) NPN 开路集电极2输出无模拟输出・200度设定
(18) NPN 开路集电极1输出带模拟输出・3周回转设定
(19) NPN 开路集电极1输出带模拟输出・200度设定
(55) PNP 开路集电极1输出无模拟输出・200度设定
(14) NPN 开路集电极1输出无模拟输出・3周回转设定
(15) NPN 开路集电极1输出无模拟输出・200度设定
(16) NPN 开路集电极2输出无模拟输出・3周回转设定
(17) NPN 开路集电极2输出无模拟输出・200度设定
(18) NPN 开路集电极1输出带模拟输出・3周回转设定
(19) NPN 开路集电极1输出带模拟输出・200度设定
(55) PNP 开路集电极1输出无模拟输出・200度设定
WIRE
配线规格
(-) 直接出线式,导线长度0.6m
(L) 直接出线式,导线长度3m
(C) 插座式,导线长度0.6m
(CL) 插座式,导线长度3m
(CN) 无插座
(-) 直接出线式,导线长度0.6m
(L) 直接出线式,导线长度3m
(C) 插座式,导线长度0.6m
(CL) 插座式,导线长度3m
(CN) 无插座
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求