您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ISE20A-R-M5
SMC Corporation
传感器
压力开关
ZSE20A(F)/ISE20A 3画面高精度数字压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse20a_ise20a/zse20a_asmtab.prj},{NB=ISE20A-R-M5(0)},{PRESSURE=ISE20A},{OUTPUT=R},{UNIT=},{PIPING=M5},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/zse20a_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度数字压力开关
明细表
ISE20A-R-M5
PRESSURE
额定压力范围
(ISE20A) -0.1 ~ 1MPa
(ZSE20A) 0 ~ -101kPa
(ZSE20AF) -100 ~ 100kPa
(ISE20A) -0.1 ~ 1MPa
(ZSE20A) 0 ~ -101kPa
(ZSE20AF) -100 ~ 100kPa
OUTPUT
输出规格
(R) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(S) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(T) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(V) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(X) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(Y) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(R) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(S) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(T) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(V) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(X) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(Y) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
UNIT
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
PIPING
配管规格
(M5) M5内螺纹
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4H) 快换接头 ø4 mm (直通型)
(C6H) 快换接头 ø6 mm (直通型)
(N7H) 快换接头 ø1/4 inch (直通型)
(C4L) 快换接头 ø4 mm (弯头型)
(C6L) 快换接头 ø6 mm (弯头型)
(N7L) 快换接头 ø1/4 inch (弯头型)
(M5) M5内螺纹
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4H) 快换接头 ø4 mm (直通型)
(C6H) 快换接头 ø6 mm (直通型)
(N7H) 快换接头 ø1/4 inch (直通型)
(C4L) 快换接头 ø4 mm (弯头型)
(C6L) 快换接头 ø6 mm (弯头型)
(N7L) 快换接头 ø1/4 inch (弯头型)
OPTION1
可选项1
(-) 无导线
(J) 带插头导线 (5芯,导线长2m)
(-) 无导线
(J) 带插头导线 (5芯,导线长2m)
OPTION2
可选项2
(-) 无
(A1) 托架A(垂直安装)
(A2) 托架B (水平安装)
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
(-) 无
(A1) 托架A(垂直安装)
(A2) 托架B (水平安装)
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
OPTION3
可选项3
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X2) 无润滑脂规格
(-) 无
(-X2) 无润滑脂规格
COM
注释
-
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度数字压力开关
SMC Corporation
06.07.2023
ZSE/ISE30A - 2色显示式高精度数字式压力开关
SMC Corporation
29.05.2024
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度数字压力开关/2输出+模拟输出(电压/电流)
SMC Corporation
29.05.2024
ZFA - 真空过滤器
SMC Corporation
29.05.2024
ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度数字压力开关/2输出 + 模拟输出(电压/电流)
SMC Corporation
29.05.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
29.05.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
29.05.2024
AR-B - 减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
29.05.2024
AW-B - 过滤减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
KQ2H - 直通接头(密封剂)
SMC Corporation
29.05.2024
SY5_20_SU - 直接配管型阀/单体
SMC Corporation
29.05.2024
PF2M7 - 2色显示式数字式流量传感器
SMC Corporation
17.04.2024
ZH-D-A - 真空发生器 直接配管型
SMC Corporation
02.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求