您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ISE20C-L-02
SMC Corporation
传感器
压力开关
ZSE20C(F)/ISE20C 3画面高精度数字压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse20c_ise20c/zse20c_l_asmtab.prj},{NB=ISE20C-L-02(0)},{PRESSURE=ISE20C},{OUTPUT=(L) IO-Link/Switch: 1 output (PNP or NPN switching type for switch output)},{UNIT=},{PIPING=02},{PIPING1=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{THREAD=0},{PPATH=zse20c_ise20c_l/assembly/zse20c_l_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L - 3画面高精度数字压力开关/1输出+模拟输出(电压/电流)
明细表
ISE20C-L-02
PRESSURE
额定压力范围
(ISE20C) −0.1 ~ 1 MPa
(ISE20CH) -0.1 ~ 2MPa
(ZSE20C) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20CF) −100 ~ 100 kPa
(ISE20C) −0.1 ~ 1 MPa
(ISE20CH) -0.1 ~ 2MPa
(ZSE20C) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20CF) −100 ~ 100 kPa
OUTPUT
输出规格
(L) IO-Link/开关1输出 (开关输出为NPN,PNP可切换型)
UNIT
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
PIPING
配管规格
(02) R1/4 (带M5内螺纹)
(N02) NPT1/4 (带M5内螺纹)
(F02) G1/4 (带M5内螺纹)
(C01) Rc1/8
(A2) URJ1/4 (面密封接头)
(B2) TSJ1/4 (卡套接头
(02) R1/4 (带M5内螺纹)
(N02) NPT1/4 (带M5内螺纹)
(F02) G1/4 (带M5内螺纹)
(C01) Rc1/8
(A2) URJ1/4 (面密封接头)
(B2) TSJ1/4 (卡套接头
PIPING1
配管方向
(-) 背面配管
(L) 向下配管
(-) 背面配管
(L) 向下配管
OPTION1
可选项1
(-) 无导线
(W) 带导线插头 (5芯,线长2m,带防水罩)
(-) 无导线
(W) 带导线插头 (5芯,线长2m,带防水罩)
OPTION2
可选项2
(-) 无
(A1) 托架 A
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
(-) 无
(A1) 托架 A
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
OPTION3
可选项3
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
COM
注释
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求