Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
ZSL - HIGH PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -BASIC-
Bill of material
ZSL60
PN
Part No.
MAT
Material
Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Black Anodizing
NO
No.
STG
Stage
mm
DIST
Travel Distance
mm
TPR
Travel per rotation
4.2 mm
MR
Minimum Readout (Vernier Scale)
0.1 mm/scale
H
mm
L
mm
E
mm
AL
Allowable Load
19.6 N
MAS
Moment Accuracy - Straightness
30 microns
W
Weight
kg
AC
Accessories(4psc.) - Type M-L
CBST4-12
ALT
Position of Feed Knob
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей