Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör für Verschraubungen - VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
Stückliste
SCHMALZ 10.08.06.00046 VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
NAME
Name
10_08_06_00046
NNCUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
LINACUSTOM
VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring
ARTNR
Bestellnummer
10.08.06.00046
C122
Dk
27 mm
C132
G1
G1/2"-AG
C118
Lk
5 mm
C133
LG1
9.5 mm
C142
SW2
10 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
32 g