Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Kompaktejektoren SCPS / SCPSi - GP 4 SCPS 07..15 G2
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.04338 GP 4 SCPS 07..15 G2
NAME
Name
10_02_02_04338
NNCUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
LINACUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.04338
C114
B
38 mm
C127
d
5.5 mm
C117
H
34 mm
C111
L
108 mm
C575
Gewicht
200.3 g