Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Mounting Sections MO-PROF - DI-RA 40 PPTA
Bill of material
SCHMALZ 10.07.08.00131 DI-RA 40 PPTA
NAME
Name
10_07_08_00131
NNCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
NTCUSTOM
Dichtrahmen
NBCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
LINACUSTOM
DI-RA 40 PPTA
ARTNR
Order number
10.07.08.00131
C127
d
6.5 mm
C117
H
1 mm
C111
L
40 mm
C130
s
10.5 mm
C628
X1
30 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés