Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SCPi/SMPi - ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.03463 ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.03463
NAME
Name
10_02_02_03463
NNCUSTOM
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
NTCUSTOM
Adapter Quick Change
NBCUSTOM
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
LINACUSTOM
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
C114
B
22 mm
C127
d
8 mm
C117
H
29.7 mm
C111
L
90.5 mm
C628
X1
30 mm
C629
X2
9 mm
C575
Gewicht
233.6 g