Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SCPi/SMPi - GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.00917 GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.00917
NAME
Name
10_02_02_00917
NNCUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
LINACUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
C114
B
38 mm
C113
B2
7 mm
C620
B3
16 mm
C127
d
7 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
49.5 mm
C116
H2
8 mm
C111
L
78 mm
C628
X1
62 mm
C629
X2
62 mm
C626
Y2
34 mm
C575
Gewicht
375 g