Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SCPi/SMPi - GP 6 SMP 15
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.00921 GP 6 SMP 15
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.00921
NAME
Name
10_02_02_00921
NNCUSTOM
GP 6 SMP 15
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 6 SMP 15
LINACUSTOM
GP 6 SMP 15
C114
B
38 mm
C113
B2
7 mm
C620
B3
16 mm
C127
d
7 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
49.5 mm
C116
H2
8 mm
C111
L
170 mm
C628
X1
154 mm
C629
X2
154 mm
C626
Y2
34 mm
C575
Gewicht
807 g