Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SPB1 - SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Stückliste
SCHMALZ 10.07.01.00309 SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
NAME
Name
10_07_01_00309
NNCUSTOM
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
NTCUSTOM
Sieb-Rund
NBCUSTOM
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
LINACUSTOM
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
ARTNR
Bestellnummer
10.07.01.00309
C121
D
11 mm
C111
L
1 mm
C536
Filterfeinheit
280 µm
C613
Material
Messing / Edelstahl
C575
Gewicht
0.4 g