Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Wafergreifer SWGm - ABL-SET 14 SWG/SCG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.30.00059 ABL-SET 14 SWG/SCG
NAME
Name
10_01_30_00059
NNCUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
NTCUSTOM
Abluftset
NBCUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
LINACUSTOM
ABL-SET 14 SWG/SCG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.30.00059
C114
B
23 mm
C127
d
14 mm
C633
G4
M4-AG
C117
H
36.5 mm
C111
L
25.5 mm
C575
Gewicht
35 g