Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Zugentlastungsschellen, Klam-Klip
Stückliste
HellermannTyton 234-10200
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Zugentlastung schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
LAENGEL
Länge L
22.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
HOEHEH
Höhe H
14.0 mm
BREITEW
Breite W
8.8 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +80 °C
NENNMASS
Nennmaß
mm
HOEHEH2
Höhe H2
3.5 mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
URL1