Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Slide with fixed plate twin cylinder series S12
Bill of material
W1460202025
CODE
Code
DI
Ø Diameter
mm
VER
Version
HUB
Stroke
mm
HUBST
Slide position
mm
输入参数值: HUBST
Slide position
mm
cm
inch
ft
INFO
Catalogue
Catalogue
A
mm
B
mm
C
10 mm
C1
mm
C2
2 mm
C3
mm
C4
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
L
mm
M
2 mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
Thread
R1
mm
S
mm
S1
mm
T
mm
U
mm
V
mm
W
mm
X
Thread
Y
mm
Z
mm
Z1
mm
AB
mm
AC
mm
AD
1 mm
AE
mm
AF
mm
AG
Thread
AH
Thread
AM
Thread
AL
mm
WG
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型