Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 30-1-50 DIN 69871 AD
Bill of material
302.07.01
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.07.01
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 30-1-50 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
25 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
50 mm
OAL
Gesamtlänge
97.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0010
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
0.6 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001016722
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KEMMLER
    Bohrstangenrohling SK 30-40,5-160 DIN 69871 A
    KEMMLER
    Zwischenhülse SK 30-3-80 DIN 69871 AD
    Fabory
    DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
    PROPLASTICA
    WKA - Hexagon socet set screw
    KEMMLER
    Gewindeschneidfutter HSK 63 M3-M14 DIN 69893-A
    KEMMLER
    B
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models