Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
ZWK4 - Intermediate Shaft Coupling with clamping hub - metal bellow version
Bill of material
ZWK4/18-140-8-8
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L
Total length
mm
Введите значение для L
Total length
mm
cm
inch
ft
DBSE
Distance between shaft ends
mm
DN
Hub diameter
mm
A
Outside diameter
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
LN
Hub length
mm
L1
Basic dimension
mm
L2
Basic dimension
mm
R
Tube diameter
mm
K
Basic dimension
mm
H
Basic dimension
mm
S
Screw (ISO 4762)
F
Screw (ISO 4017)
TAS
Installation torque per screw
Nm
TAF
Installation torque per screw
Nm
CT
Torsional stiffness
Nm/rad
MAT1
Material for hub
Aluminum
MAT2
Material for intermediate tube
Aluminum
MAT3
Material for bellow
Stainless steel
CTN
Customs tariff number
84836080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей