Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CY.PAG
Beschreibung
Zylinder ISO 15552 - EDELSTAHL AISI304 Ø160-200
Stückliste
C4T160S0001CST
OLDCODE
Alte Artikelnummer
SER
Serie
C4T
DI
Durchmesser
TYP
Type
S
STROKE
Hub
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub
mm
cm
inch
ft
RP
Position Kolbenstange
mm
Wert eingeben für RP
Position Kolbenstange
mm
cm
inch
ft
VERS
Ausführung
ST
Art der Dichtungen
VAR
Kolbenstange Edelstahl AISI316
VAR1
Kolbenstange Edelstahl AISI304
VAR2
Abstreifer hart aus Polyester
VAR3
Leichtlauf Schmiermittel
VAR4
Zylinder ohne Kolbenstangenmutter
VAR5
Silikonschmiermittel SILFLUORCARGEL 8600
VAR6
FDA-konformes Schmiermittel für die Lebensmittelindustrie
VAR8
Atex
VAR9
Niedrige Temperatur
VAR10
Leichtlauf Eigenschaft
VAR11
Kolbenstangenverlängerung
PRE
Verlängerte Kolbenstange
mm
RA
Kolbenstangenzubehör
FA
Zubehör vorne
FAROT
Drehen des Zubehörs vorne
°
RA2
Kolbenstangenzubehör Seite 2
FA2
Zubehör vorne Seite 2
FA2ROT
Drehen des Zubehörs vorne Seite 2
°
MEDACC
Mittleres Zubehör
MEDROT
Rotation des mittleren Zubehörs
MEDPOS
Position des mittleren Zubehörs
mm
REA1
Hinteres Zubehör 1
REA1ROT
Drehen des hinteren Zubehör 1
°
REA2
Hinteres Zubehör 2
REA3
Hinteres Zubehör 3
D1
ØD1
40 mm
D2
ØD2
16 mm
KK
M36X2
A
72 mm
B
ØB
mm
VD
mm
VA
6 mm
L2
mm
RT
M16X2
BG
24 mm
TG
mm
EE
3/4"G
F
13 mm
PL
22.5 mm
WH
mm
L8
mm
E
mm
CH1
36 mm
CH2
6 mm