Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K
Stückliste
41K2P160A0010
SERIE
Serie
41 mm
VER
Version
K = Standard ,Magnetversion
FUNZ
Funktion
MAT
Werkstoff
PHY
Ø
mm
TYP
Bauart
HUBT
Hub
HUB
Hub
mm
OPZIONI
Option
LSTELO
Kolbenstange verlängert
mm
Wert eingeben für LSTELO
Kolbenstange verlängert
mm
cm
inch
ft
CERTIFICAZIONI
Zertifizierung
MM
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø D11
mm
PL
25.5 mm
G
15 mm
L1
mm
AM
72 mm
VA
mm
EE
G3/4
WH
mm
L2
mm
ZJ
VD
6 mm
N
45.0 mm
RT
M16
BG
24 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW3
4 mm
SW4
55 mm
CORSAAMM
Dämpfungsweg