Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cilindros - perfil de aluminio Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
Número de identificación
SERIE
Serie
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Versión
M = estandar, magnético
FUNZ
Operación
MAT
Materiales
TYP
Tipo de contrucción
HUBT
Carrera
HUB
Carrera cilindro
mm
HUB1
Saliente del vástago
mm
Enter value for HUB1
Saliente del vástago
mm
cm
inch
ft
ES
vástago con sellos de vitón
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
XV
mm
LSTELO
vástago más longo
mm
Enter value for LSTELO
vástago más longo
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-5
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Carrera de amortiguamiento anterior
HUBP
Carrera de amortiguamiento posterior
MODF
Mod. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Codificación