Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Vérins profilés aluminium Série 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
Référence
SERIE
Série
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Version
M = standard magnétique
FUNZ
Fonctionnement
MAT
Matériaux
TYP
Construction
HUBT
Course
HUB
Course vérin
mm
HUB1
Rebord Tige
mm
Entrez la valeur pour HUB1
Rebord Tige
mm
cm
inch
ft
ES
Joint de tige viton
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
XV
mm
LSTELO
Tige rallongée de
mm
Entrez la valeur pour LSTELO
Tige rallongée de
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-2
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Course d'amortissement ressort avant
HUBP
Course d'amortissement ressort arrière
MODF
Mod. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Codification