Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Цилиндры. Серия 41 ISO 15552 (DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
номер
SERIE
серия
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Вариант
M = стандартный, магнитный
FUNZ
Операция
MAT
Материалы
TYP
Конструкция
HUBT
Ход
HUB
Ход цилиндра
mm
HUB1
вылет штока
mm
Введите значение для HUB1
вылет штока
mm
cm
inch
ft
ES
уплотнения Viton для штока
INFO
информация
Информация
информация
XV
mm
LSTELO
extended piston
mm
Введите значение для LSTELO
extended piston
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-2
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Ход демпфирования при выдвижении
HUBP
Ход демпфирования при задвижении
MODF
Мод. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Кодировка