Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 16
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
771-9993/017-101 to 771-9993/017-802 - CONNECTION WIRE SOCKET - PLUG 3 POLE
Bill of material
771-9993/017-402
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
20 A
P
No. of poles
3
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Length_1
mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели