Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6363-**-067 - Anschlagelement
Stückliste
88781
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
GR
Größe
A1
Anschlagmaß
mm
A2
Anschlagmaß
mm
D
Durchmesser
mm
R
mm
GEW
Gewicht
g
B
mm
E
mm
F
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L
mm
L1
19 mm
L2
mm
M
Gewinde
mm
S
Durchmesser
mm
S1
Durchmesser
mm
S2
Durchmesser
mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen