품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
557606
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Stainless steel toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/906_niro/amf6848hsnig_assmtab.prj},{NB=AMF557606_1_130},{BESTNR=557606},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=gruen},{VERSCLR=5},{F1=7.0},{GEW=850},{BMIN=66},{BMAX=130},{POS=1},{SGH=30},{VB=130},{C=32},{C1=19},{D=8.5},{D1=8},{EMIN=59},{EMAX=123},{H=26},{H1=94},{H2=168},{K=9.5},{LMIN=209},{LMAX=273},{L1=111},{M=35.0 - 46.0},{N=64.5},{P=53.5},{CTN=84662020},{EAN=4020772012397},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6848hsni_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HSNIG - Hook type toggle clamp horizontal
Bill of material
557606
BESTNR
Order No.
557606
GR
Size
4
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
green
F1
Force F1
7.0
kN
GEW
Weight
850
g
BMIN
B min.
66
mm
BMAX
B max.
130
mm
POS
Position
clamped
unclamped
open
clamped
unclamped
open
mm
VB
Adjustment distance
mm
값 입력 VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
확인
C
32
mm
C1
19
mm
D
Diameter
8.5
mm
D1
Diameter
8
mm
EMIN
E min.
59
mm
EMAX
E max.
123
mm
H
26
mm
H1
94
mm
H2
168
mm
K
9.5
mm
LMIN
L min.
209
mm
LMAX
L max.
273
mm
L1
111
mm
M
35.0 - 46.0
mm
N
64.5
mm
P
53.5
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772012397
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6848HNI - Hook type toggle clamp horizontal
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
31.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청