피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
297.830.0
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6a_atex_cable_glands_npb/fam_27_gland_male_iso_atex_rnc.prj},{NB=297.830.0},{CNSORDERNO=297.830.0},{T=M40 x 1,5},{T2=NPT 1.1/4\"},{T3=M45 x 0,75},{ID=24 - 27},{A=79},{B=15},{CSW=50},{C=55.0},{LC=10.0},{FSW=48},{F=53.0},{LF=9.0},{D=47},{LD1=38},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=21.60},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=40.000},{KDM=38.160},{ID1=25.5},{NDM2=42.164},{KDM2=39.137},{NDM3=45.000},{KDM3=44.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX gland RNC ISO, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable glands
Bill of material
297.830.0
CNSORDERNO
Article No.
297.830.0
297.830.0
T
Thread
M40 x 1,5
M40 x 1,5
ID
Clamping range
24 - 27
24 - 27
mm
A
Length
79
79
mm
B
Length
15
15
mm
CSW
Width across flats
50
50
mm
C
Diameter
55.0
55.0
mm
LC
Length
10.0
10.0
mm
FSW
Width across flats
48
48
mm
F
Diameter
53.0
53.0
mm
LF
Length
9.0
9.0
mm
D
Diameter
47
47
mm
LD1
Length
38
38
mm
LD2
Length
22
22
mm
L1
Length
8.5
8.5
mm
L2
Length
17
17
mm
CNSQUANTITY
Package size
2
2
WEIGHT
Weight
21.60
21.60
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.432
0.432
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Multiflex conduit SLI Stainless steel AISI-304 square lock design - Multifl...
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite HTDL - Anaconda Sealtite HTDL
Anamet Europe
04.04.2019
ISO straight fitting,swivel, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BAC ISO, barrier, EPDM, EMC nickel plated brass - ATEX ca...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BNC NPT, barrier, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable ...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BNC ISO, barrier, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable ...
Anamet Europe
04.04.2019
Uni-Dicht (metric/Gas) - Cable gland brass with metric and tariff gas pipe ...
Hugro
23.12.2021
NPT cable-hosefitting, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland RAC NPT, EPDM, EMC nickel plated brass - ATEX cable gland...
Anamet Europe
04.04.2019
ISO straight fitting,Compact, male, NM nickel plated brass - Sealtite Fitti...
Anamet Europe
04.04.2019
NPT straight fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
ISO cable-hosefitting, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
NPT straight fitting,female,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
PG straight fitting,female,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청