품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFH 019 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/02_afh_v1_asmtab.prj},{NB=AFH 019 V1(0,-,18)},{AZOLGASARTNO=AFH 019 V1},{NITROCYLARTNO=NC.057.00.00000.019.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=19.0},{FL=-},{CR=1.8409},{IF=90},{IIF=18},{HUB=0},{B=15},{Q=3},{L=61.0},{AK=8},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.07},{V=0.002},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_afh_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00209},{HIDE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
AFH V1 - GAS SPRINGS - Mini
Bill of material
AFH 019 V1
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
AFH 019 V1
AFH 019 V1
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.057.00.00000.019.1
NC.057.00.00000.019.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
19.0
19.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-015
A14-015
A49-015
A49-015
CR
Compression Rate
1.8409
1.8409
IF
Initial Force (150 bar)
90
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
18.000
35.000
50.000
70.000
18.000
35.000
50.000
70.000
daN
FF
Final Force (150 bar)
33
33
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
18
daN
S
Rod length
19
19
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
15
mm
L1
Total length
80
80
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
61.0
61.0
mm
AK
Ø Rod
8
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.07
0.07
kg
V
Vol
0.002
0.002
l
FD
Max. pressure
20
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
MINI
SERIEN
Series
AFH
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-015 - Flange
Azolgas
29.09.2020
AFJ V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
29.09.2020
AFB V2 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
29.09.2020
AFK V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
29.09.2020
AG 750 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
23.11.2020
AFD V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
29.09.2020
AFT V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
23.11.2020
AFC - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
29.09.2020
CW 170 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
29.09.2020
CW 2400 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
04.12.2020
SM12-5.38 - Rail Lifters
Standard Lifters
10.11.2021
CW 1500 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
29.09.2020
CW 350 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
29.09.2020
CW 320 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
29.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청