Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 16B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
382380023
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B2
47.7 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)