카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-121K
Bill of material
DRC-V-121K
PN
Part Number
DRC-V-121K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 120µH, 1.05A
ISAT
I sat
1,05 A
IRMS
I rms
0,84 A
INDUCTANCE
Inductance
120 uH
DCR
DRC
0,32 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드