Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_30_20 - Signal Transformer
Bill of material
IF-30-20
PN
Part Number
IF-30-20
DESC
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.23 lbs (0.56 kg)
LENGTH
Length
2.68 in. (68.1 mm)
WIDTH
Width
2.26 in. (57.4 mm)
HEIGHT
Height
1.39 in. (35.3 mm)
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Bel Fuse
    if_30_10 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD