Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_900_230 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-900-230
PN
Part Number
MPI-900-230
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 900VA Power, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
POWERVA
Power
900 VA
OS
Output Series
230VCT
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    she_2500
    Bel Fuse
    she_1500
    Bel Fuse
    hpi_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_650_230 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    su_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    she_500
    Bel Fuse
    mpi_900_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    she_250
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей