카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-10-100M-TR
Bill of material
SLPPI04-10-100M-TR
PN
Part Number
SLPPI04-10-100M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 10uH, 312 Ohm, 0.8A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
1,4 A
IRMS
I rms
0,8 A
INDUCTANCE
Inductance
10 µH
DCR
312 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드