카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL764WM-100-2P-T
Bill of material
SPDL764WM-100-2P-T
PN
Part Number
SPDL764WM-100-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 100Ω impedance@100MHz
RC
Rated Current
9.0 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
100 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
10 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
4 mm
DIMMAX
Dimensions Max
7.5 x 6.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드